Coding Strip


Coding Strip
The coding is mounted on the side of a connector. With the Coding only the coded board can fit into the right slot.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Mechanical coding prevents a PSU being fitted on the wrong slot, space requirement 4 HP
- Female strip (item 2), fitted on PSU
- Coding strip (item 1) mounts on the Z/horizontal rail
- Placement of coding pins (item 3) in the coding strip (item 1)
- Removal of studs at the appropriate place in the female strip
- With 2 coding pins there are 66 coding possibilities
Specyfikacje
Współpracuje z | Zasilacze 19" |
Typ | Pasek kodowania |
Typ produktu | Wskaźnik kodowania/kluczowania |
Materiał | Politereftalan butylenu |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.