Board Cage for Horizontal Board Installation


Board Cage for Horizontal Board Installation
Board cage for horizontal boards offers the option to insert 6 U boards in a 3 or 4 U high subracks or desktop cases. Pease add a front front panel to cover the assembly Kit.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- For horizontal mounting of double Euroboards in 3 or 4 U high subracks/cases
Specyfikacje
Rodzina produktów | EuropacPRO |
Typ produktu | Zestaw montażowy |
Współpracuje z | Stojaki podrzędne |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.