Moduł wtykowy AirInlet, z filtrem pyłowym, uszczelką EMC ze stali nierdzewnej
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Moduł wtykowy AirInlet, z filtrem pyłowym, uszczelką EMC ze stali nierdzewnej
Karta wlotu powietrza nVent SCHROFF zwiększa wydajność chłodzenia w układach elektronicznych nawet o 200%, tworząc dodatkową ścieżkę przepływu powietrza wlotowego i zapobiegając przesuwaniu się powietrza przez szczelinę. Jest łatwy w instalacji, zmniejsza hałas wentylatora i zawiera wbudowany filtr przeciwpyłowy, który poprawia wydajność systemu.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Moduł plug-in AirInlet zwiększa ogólną wydajność chłodzenia podwozia i poszczególnych szczelin nawet o 200%, tworząc dodatkową ścieżkę przepływu powietrza wlotowego od perforowanej płyty przedniej do dolnej komory powietrza, wykorzystując nieużywane szczeliny systemowe wszystkich 19-calowych podpór
- Oprócz dodatkowego wlotu powietrza zapobiega on przepływowi powietrza przez szczelinę i działa jak solidny bloker powietrza, zapewniając brak strat w optymalizacji
- Łatwa instalacja, wystarczy włożyć AirInlet do nieużywanego gniazda, bez konieczności wprowadzania zmian w konfiguracji sprzętowej
- Sprzyja zmniejszeniu hałasu wytwarzanego przez wentylatory, utrzymując je w wydajnym punkcie roboczym
- Wbudowany filtr przeciwpyłowy w zestawie
- Panel przedni w kształcie litery U z uszczelką EMC ze stali nierdzewnej
Specyfikacje
Arkusz informacji sprzedażowych
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.