AdvancedMC Modules AdvancedMC Modules Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Przegroda powietrzna (14) Pokrywa (1) Panel przedni (25) Zestaw uszczelek (1) Uchwyt (11) Etykieta (1) Przełącznik (4) Moduł systemowy (39) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Rodzina produktów AdvancedMC (26) AdvancedTCA (9) CompacPRO (1) EuropacPRO (1) Inpac (1) MicroTCA (18) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO AIR (5) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ Moduł napełniania AdvancedMC (5) Dolne (2) Przyrząd do wyciągania (5) Moduł napełniania (35) Panel napełniania (4) Panel przedni (6) Uszczelka (1) Góra (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ uchwytu Podwójny pełnowymiarowy (1) Podwójny średni rozmiar (1) IEA, dźwignia (1) Dźwignia (4) Tłoczek (5) Pojedynczy kompaktowy (1) Pojedynczy pełnowymiarowy (1) Pojedynczy średni rozmiar (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Współpracuje z Obudowy (5) Systemy CompactPCI (2) Panele przednie (2) Systemy MicroTCA (10) RTM BP (2) Pokrywa RTM BP Z3 (1) Stojaki podrzędne (5) Systemy (61) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Wysokość stojaka 3U (6) 8U (15) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 25.4mm (1) 73.8mm (10) 84.68mm (2) 95mm (3) 128.4mm (1) 148.8mm (8) 170mm (3) 261.75mm (1) 299mm (1) 323.15mm (8) 350.78mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Montaż Przykręcany przód (6) Ekranowanie EMC Tak (14) Szerokość stojaka 2HP (2) 3HP (1) 4HP (7) 6HP (18) 8HP (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 6.55mm (1) 8.8mm (2) 10mm (1) 13.9mm (1) 18.96mm (1) 19mm (4) 28.95mm (7) 28.98mm (1) 29mm (8) 30.14mm (3) 40.3mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ uszczelki EMC Tekstylia (6) Głębokość 0.6mm (2) 1mm (16) 2.3mm (1) 2.5mm (7) 3.76mm (1) 70mm (2) 160mm (3) 220mm (2) 280mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Materiał Aluminium (28) Poliwęglan (6) Stal nierdzewna (49) Stal (4) Polipropylen (2) Polietylen (1) PVC (1) Stop cynku (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Wykończenie z przodu Anodyzowany (2) Raw (23) Długość 299mm (1) Wykończenie z tyłu Anodyzowany (1) Przewodzące (1) Raw (23) Kolor Czarny (5) Wyczyść (1) Szary (1) Srebrny (1) Zgodność z EN 45545-2 (1) UL® 94V-0 (1) Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: AdvancedMC ModulesWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieFront PanelsSzczegółyFiller PanelsSzczegółyHandlesSzczegółyGasketsSzczegółyAir BafflesSzczegółyMicro-SwitchesSzczegóły