19" Front Panel With Holes for Handles


19" Front Panel With Holes for Handles
Define the device fronts and side inss with Schroff 19" front panels. Schroff 19" front panels have additional holes for mounting of handles and are available in 1 U to 6 U demensions.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- 19" front panels have additional holes for mounting of handles
Specyfikacje
Szerokość stojaka | 95HP |
Materiał | Aluminium |
Typ akcesorium | Panel przedni |
Typ produktu | Panel przedni |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.