Skräddarsytt skydd för dina batterilagringslösningar
Oavsett om du konstruerar, tillverkar och säljer batterisystem för laddningsinfrastruktur, elnätstjänster, topplastutjämning, reservkapacitet, reservström eller andra liknande tillämpningar, kan nVent SCHROFF hjälpa dig att skydda dina batterilagringssystem.
Våra globalt erkända produkter – skåp, rack, underrack, eldistribution, klimatkontroll, jordning och mycket mer – sparar tid och resurser i din produktutveckling jämfört med om du skulle skapa en egenutvecklad lösning.
Så här fungerar våra modulära lösningar i verkligheten
Ecostor, en OEM-tillverkare (Energy Storage Original Equipment Manufacturer), behövde en lösning för att rymma tunga bilbatterier för en batterilagringstillämpning. De behövde en lösning som är slitstark, mobil, flexibel och stöt- och vibrationstålig.
Efter att ha beräknat tiden och kostnaden för att skapa en egenutvecklad lösning valde Ecostor ett Schroff Varistar CP-mobilskåp. Den modulära konstruktionen gav stor flexibilitet, medan den svetsade ramen skyddade mot stötar och vibrationer i enlighet med IEC 61587-1 klass DL6 och klarade statiska belastningar på upp till 1 600 kg.
Med hjälp av nVent SCHROFF-onlinekonfiguratorn kunde Ecostor påskynda konstruktions- och godkännandeprocesserna. Ett brett utbud av tillbehör, utseenderelaterade alternativ, som silkscreen, pulverlackering och digitaltryck, och support för montering och installation gjorde lösningen komplett.
Sätta standarden – för dig
Oavsett om du väljer bland våra 6 000 standardprodukter som finns i lager och är redo för leverans eller konfigurerar egna med våra lättanvända digitala konstruktionsverktyg, levererar vi lösningar snabbt.
Vårt team hjälper dig gärna med tekniska råd, gemensam konstruktion eller konstruktionssimuleringar. Vi har produktionsanläggningar över hela världen, bland annat i Europa, USA, Indien och Kina, för att kunna erbjuda lokal support från konstruktions- och utvecklingsfasen till produktion, leverans och installation.
Med nVent SCHROFF-lösningar kan du vara säker på att din elektronik är skyddad, så att du kan ägna dig åt att leverera energisnåla batterilagringssystem.