Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Skriv ut
RatiopacPRO Style Eco Packaging

nVent SCHROFF förbättrar RatiopacPRO Style 19-tums skrivbordslådor med ny skyddande förpackning

nVent Electric plc (NYSE:NVT) (”nVent”), en global ledare inom elanslutnings- och skyddslösningar, presenterade i dag nya hållbara förpackningar för nVent SCHROFF RatiopacPRO Style-sortimentet av modulära 19-tums skrivbordslådor. Den nya förpackningen är utformad med miljön i åtanke och är tillverkad av återvunnet material. Det både minimerar plastanvändningen och minskar avfallet samtidigt som den håller länge och skyddar produkten. Den här miljöanpassade uppgraderingen överensstämmer med nVents engagemang för hållbarhet, vilket bidrar till att säkerställa att kunderna får skåp av hög kvalitet med förpackningar som stöder grönare initiativ. RatiopacPRO Style-sortimentet erbjuder inte bara robust skydd för elektroniska komponenter utan tillhandahåller även anpassningsalternativ som gör att företag kan visa upp sin varumärkesidentitet samtidigt som de prioriterar både funktionalitet och miljöansvar.

RatiopacPRO Style är perfekt för skrivbordsskåp och erbjuder en mängd olika standardkonfigurationsalternativ för att tillgodose behoven inom olika branscher och tillämpningar. Med möjligheten att snabbt och kostnadseffektivt uppfylla krav på både konstruktion och skydd erbjuder plattformen en högkvalitativ och anpassad lösning för elingenjörer och konstruktörer, automatiseringsingenjörer och produkt- och infrastrukturansvariga som vill sticka ut på marknaden.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Estetisk och funktionell konstruktion: RatiopacPRO Style-sortimentet kombinerar form och funktion, och är utformat för att uppfylla slutanvändarnas krav och de krav som finns i deras arbetsmiljöer. Oavsett om det handlar om extra skydd för känslig elektronik, RF-skärmning eller enkel stapling, tillhandahåller det här modulära systemet en mängd funktioner för en mängd olika kundbehov.
  • Modulär flexibilitet: Plattformen erbjuder en mängd olika storlekar, från 2 U till 6 U (33–255,5–415,5 mm), med anpassningsbara fastsättningsalternativ för frontpanelen, RF-skärmning, perforeringsalternativ och monteringsalternativ för komponenter, vilket möjliggör mångsidighet i konstruktionen.
  • Konstruktionselement: Skräddarsy skåpet efter varumärkets utseende med ett urval av 19 färger för ramen, 15 färger för de övre och nedre kåporna, 15 färger för sidokåporna och 2 färger för gummilisterna. Anpassade färger finns tillgängliga på begäran, vilket ger kunderna oändliga möjligheter att skapa precis det utseende de vill ha.
  • Tryck med hög kvalitet: RatiopacPRO Style-skåp har stöd för komplex grafik med avancerade detaljer och använder en UV-tryckprocess som skyddar mot repor och UV-strålning. Det vita bläcket ger en realistisk återgivning av ljusa färger, vilket är perfekt för detaljerad varumärkning.

”Oavsett om du behöver en snabb, enkel lösning eller ett helt anpassat skrivbordsskåp som förkroppsligar ditt varumärkes identitet har RatiopacPRO Style-sortimentet den flexibilitet och prestanda som krävs för att tillgodose dina behov”, säger Lorena Lopez, nVent SCHROFF Global Vertical Marketing Manager, test- och mätavdelningen på nVent. ”Vi har omdefinierat skrivbordslådan och erbjuder en mångsidig plattform som gör det möjligt för företag att skapa ett skåp som passar deras tillämpnings- och kostnadskrav perfekt.”

Välj bland tusentals alternativ för att ändra utseendet på en skrivbordslåda i standardutförande, eller välj en helt skräddarsydd lösning som återspeglar din vision eller varumärkesidentitet. Med RatiopacPRO Style är anpassning enklare och effektivare än någonsin.
Mer information finns på RatiopacPRO Style skrivbordslådor.

Om nVent
nVent är en ledande global leverantör av elanslutnings- och skyddslösningar. Vi är övertygade om att våra innovativa ellösningar möjliggör säkrare system och säkerställer en tryggare värld. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som ansluter och skyddar en del av världens mest känsliga utrustning, byggnader och viktiga processer. Vi erbjuder ett komplett utbud av skydds- och elanslutningslösningar för system med branschledande märken som är uppmärksammade internationellt för deras kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vårt huvudkontor ligger i London och vårt ledningskontor är beläget i Minneapolis i USA. Vårt robusta sortiment med ledande elproduktmärken sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden och omfattar nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF och TRACHTE.
Ta reda på mer på www.nvent.com.

nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF och TRACHTE är varumärken som ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag.