Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Skriv ut
MTCA 4.0

nVent lanserar nästa generations nVent SCHROFF MicroTCA.4-låda

● NYA MTCA.4-lådan uppnår 128 Gbit/s bandbredd per plats med PCIe Gen 5
● Förbättrad kylning: Förbättrad kylning av bakre korthållare
● Framtidssäker: Kylenhetshanterare med ny konstruktion som baseras på en styrenhet med lång livslängd
● Bakåtkompatibel: Blanda och matcha äldre och nya chassin och kylenheter

nVent Electric plc (NYSE:NVT) (”nVent”), en global ledare inom elanslutnings- och skyddslösningar, presenterade lanseringen av sin första MTCA.4-låda i enlighet med version 3.0 av MTCA.0-basstandarden.

I september 2023 lanserade PICMG version 3.0 av MTCA.0-specifikationen. Den här versionen har stöd för PCI Express Gen 4 och 5 samt 100GBASE-KR4 för en fyra gånger bättre systemprestanda. För att uppnå dessa högre datahastigheter har ytmonterade (SMD) och kompressionsmonterade kontakter utvärderats av arbetsgruppen NextGen MTCA och simuleringsresultaten har använts som utgångspunkt för att definiera hela dataöverföringskanalen för MicroTCA. Överföringskanalen har delats in i logiska delar för att definiera gränserna för kort och bakplan för att säkerställa att alla MTCA.0 ver. 3.0 MCH:er, AMC:er och lådor fungerar tillsammans i en PCI Express Gen 4- eller 5-miljö eller 100 GbE-miljö.

Eftersom dessa avancerade switchar förbrukar mer effekt än sina föregångare har effektbudgeten för MicroTCA-hållarnavet, där switchen sitter, uppgraderats från 80 W till 110 W. För att förhindra överhettning har även kylenheternas effektbudget uppgraderats till 110 W. En programvarumekanism bidrar till att säkerställa bakåtkompatibilitet för gamla och nya MCH:er, effektmoduler och kylenheter.

I den bakre anslutningsmodulen (RTM) kyls den förbättrade effektgränsen på 110 W med kraftfulla fläktar och en överlägsen kylningskonstruktion.

Kylenhetens firmware fungerar i enlighet med version 3.0 av MicroTCA-specifikationen. När systemet slås på står det kvar på 80 W effekt. Om effektmodulen har stöd för 110 W per plats justeras kylenheten därefter. För effektmoduler som endast har stöd för 80 W eller om IPMI-kommunikationen bryts stannar den kvar på effektsumman 80 W.

Renesas H8S-styrenheten som tidigare användes till nVent SCHROFF MTCA.4-lådorna har nu tagits ur produktion. Därför har nVent introducerat en kylenhetshanterare med ny konstruktion som baseras på STM32-styrenheten från STMicroelectronics och som har de ytterligare funktioner som beskrivs ovan.

Högsta möjliga databandbredden

För att uppnå den högre databandbredden måste den maximala spårningslängden som definieras i MTCA.0 ver. 3.0 matchas. MCH-platserna flyttades därför från utsidan till mitten av korthållaren.

17vh4b.png

Uppgraderade material

Kretskortsmaterialet har uppgraderats till ett material med lägre förlustfaktor och ytmonterade (SMD) kontakter för överlägsna prestanda. För optimerad kabeldragning har den fysiska ordningen på AMC-modulerna ändrats. Tidigare hade nVent SCHROFF MTCA.4-lådorna en fysisk ordning som började på 1 från vänster till höger. Nu har den ändrats till: 7-8-9-10-11-12-MCH1-MCH2-6-5-4-3-2-1.

Om nVent

nVent är en ledande global leverantör av elanslutnings- och skyddslösningar. Vi är övertygade om att våra innovativa ellösningar möjliggör säkrare system och säkerställer en tryggare värld. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som ansluter och skyddar en del av världens mest känsliga utrustning, byggnader och viktiga processer. Vi erbjuder ett komplett utbud av skydds- och elanslutningslösningar för system med branschledande märken som är uppmärksammade internationellt för deras kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vårt huvudkontor ligger i London och vårt ledningskontor är beläget i Minneapolis i USA. Vårt robusta sortiment med ledande elproduktmärken sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden och omfattar nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF och TRACHTE. Ta reda på mer på www.nvent.com.

nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF och TRACHTE är varumärken som ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag.

PRODUKTSIDA