nVent utökar utbudet av nVent SCHROFF Titan kommersiella, robusta VPX-system av standardtyp, med förbättrad stöt- och vibrationstålighet
- Utökningen inkluderar förbättrad stöt- och vibrationstålighet
- Konstruerad för krävande tillämpningar
- Överlägsen signalintegritet
- Många anpassningsalternativ
Ett nytt, utökat utbud av nVent SCHROFF Titan kommersiella, robusta VPX-system av standardtyp, finns nu tillgängligt. nVent SCHROFF Titan COTS robusta VPX-system, konstruerat för robusta flyg- och försvarstillämpningar, som mobila militära och marina tillämpningar, inkluderar förbättrad motståndskraft mot stötar och vibrationer. Det här 19-tums VPX-systemet är mekaniskt baserat på nVent SCHROFF EuropacPRO robusta underrack och tål stötbelastningar på upp till 25 g och vibrationer på upp till 3 g.
Det utökade VPX-systemet erbjuder överlägsen signalintegritet för de högsta dataöverföringshastigheterna jämfört med andra system i sin klass. nVent SCHROFF VPX-bakplanen stöder den senaste VPX-standarden med länkhastigheter på upp till 10,3125 Gbaud. Dessutom ingår tvingad luftkylning med temperaturstyrda fläktar, frontpluggbar fläktbricka för enkel åtkomst och underhåll, samt enkla och snabba anpassningar med modulär konstruktion.
nVent erbjuder många anpassningsalternativ för ingångar på den gångjärnsförsedda främre och bakre panelen samt spänningsdisplayer för VME/VME64x-, VXS -, CompactPCI- och MicroTCA-bakplan, eller andra specifika bakplan på begäran. Kunden kan också välja bland alternativ, som monterade teleskopskenor för enkel service, eller att lägga till en andra strömförsörjning. Det installerade honeycombfiltret förbättrar det elektromagnetiska skyddet. Kunder kan använda fullständiga konstruktionstjänster och kontakta nVent:s tekniker för att säkerställa att lösningen uppfyller deras krav. nVent:s tekniker har tillgång till den senaste testutrustningen och ett bibliotek med testdata för att hjälpa kunderna kan fatta datadrivna konstruktionsbeslut.
Ta reda på mer: