VMEbus ADC/MDC J1 bakplan
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
VMEbus ADC/MDC J1 bakplan
nVent SCHROFFS VMEbus-bakplan har enastående högfrekvent brusdämpning och mycket höga MTBF-värden tack vare keramiska kondensatorer och SMD-tillverkningsteknik.
Information
Resurser
Design
- I enlighet med ANSI/VITA 1-1994 VME64 standard
- 3 U med J1-plan
- Anslutning eller isolering mellan digital GND och chassijord kan ändras med skruv
- Terminering aktiv/passiv, omkopplingsbar via byglar; passiv terminering förinställd
- Automatisk kedjekoppling (ADC)
- Matningsspänningar som tillhandahålls via strömbuggar (ring tag M4) eller faston
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.