Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

front panel Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

U-profil frontpanel, skärmbar, D-Sub-utskärningar

U-profil frontpanel med utskärning för D-Sub-kontakter. Skärmbar för textil EMC-packning.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Djup (D) 2.5mm
Rackhöjd 3U
Rackbredd 4HP
Material Aluminium
Slutför Anodiserad; Passiviserade
Tillbehörstyp Frontpanel
Produkttyp Frontpanel
Typ Frontpanel utan handtag
EMC-skärmning Nej (kan eftermonteras)
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.