Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Labrack slide rail 40 kg Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Labrack glidskena, 40 kg

Labrack skjutskena med 40 kg lastkapacitet för montering på de nakna skåpstolparna eller 19-tums panel-/skjutfästen. Glidskenan stöder hyllan på tunga 19-tums chassi.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Statisk belastning 40kg
Produkttyp Glidskena
Material Stål
Slutför Zinkpläterad
Data kopierades
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.