Labrack 19-tums öppna rack-stolpar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Labrack 19-tums öppna rack-stolpar
19-tums stativ för öppet eller tomt rack med en lastkapacitet på upp till 200 kg. Dessa 19-tums stolpar kan monteras på en mobil eller stationär bas.
Information
Resurser
Design
- Mobil eller stationär
- Olika hyllor
- Tillbehör för kabelrännor
- Stationär lastkapacitet 200 kg eller 150 kg (se specifikationstabellen) vid en definierad tyngdpunkt i mitten av labbstället
- Rekommenderat max. chassidjup 400 mm
Specifikationer
| Bredd | 600mm |
| Produkttyp | Rack |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.