Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Interscale for Embedded NUC conduction cooled Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Interscale för inbyggd NUC, konduktivitetskyld, 34 mm, 112, mm 107 mm

Katalog#: 14820-701

Liten formfaktor med integrerad EMC-avskärmning och konduktivitetskylning för eNUC-kort, baserad på den innovativa och flexibla nVent SCHROFFS interscale-plattform.

Läs mer Läs mindre
  • SGeT
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
To add cut-outs, change color or see more options for 14820-701, click Customize below:
Customize
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivning Antal
1 Bas med 2 sidopaneler (perforerade) och bakre panel, Al, 1 mm, RAL 7016 (antracitgrå) 1
2 Topplock, St, 1 mm, AlZn-belagd, RAL 7016 1
3 Frontpanel, Al, 1 mm, RAL 7016 1
4 Förinstallerade 7016 pinnbultar med M2.5 Torx T8 skruvar för montering av bräda 4
5 User manual 1
CAD

CAD-GENERATION

*Data subject to change without notice
Relaterade tillbehör Distributörer i ditt område

Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:

Distributör Antal Datum i lager

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.