Interscale bordsväska, perforerad
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Interscale bordsväska, perforerad
Flexibel bordsväska med integrerat EMC-skydd och perforerade sidor. Baserat på nVent SCHROFFS interscale-plattform och utvecklat i enlighet med IEC 60297-3-109.
Information
Resurser
Design
- Modulär skrivbordsväska bestående av 4 monterade delar
- Utvecklad i enlighet med IEC 60297-3-109 (pågår vid IEC)
- Integrerat EMC-skydd
- Inträngningsskydd upp till IP 20
- Färg RAL 7016
- Modifierade eller anpassade fall på begäran
Specifikationer
| Material | Aluminium; Stål |
| Typ | Skrivbord |
| Produktfamilj | Interskala |
| Skyddsklass | IP20 |
| Färgkod | RAL 7016 |
| Produkttyp | Väska med liten formfaktor |
Installationshandbok/instruktionsblad
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.