Främre handtag i ett stycke, Bredd 12,2 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Främre handtag i ett stycke, Bredd 12,2 mm
Handtaget kan monteras på ett underställ eller en 19-tums frontpanel. Finns med klar eller svart anodiserad yta. Handtagen kommer att bultas från baksidan.
Information
Resurser
Design
- Statisk lastkapacitet 30 kg/par.
- Bultad bakifrån
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Produktfamilj | EuropacPRO |
| Produkttyp | Handtag |
| Fungerar med. | Underrack |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.