Etsirack-ram
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Etsirack-ram
Svetsad ram med metriska gallerhål enligt ETS 300119-3, med lastkapacitet på 200 kg.
Information
Resurser
Design
- Svetsad ram med metriska gallerhål enligt ETS 300119-3
- Monteringshöjd 81 SU
- Statisk lastkapacitet 200 kg
- Radlayout bakåt mot bakåt är möjlig
- I enlighet med standarderna IEC 48 D och ETS 300 119
- Toppmonterad kabelram
Specifikationer
| Statisk belastning | 200kg |
| Produkttyp | Skåp-/rackram |
| Material | Stål |
| Rammaterial | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.