Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
T-serien kompakt T20 för utomhusbruk, 2000BTU 460V, borstad, SS304
T-seriens kompakta luftkonditioneringar för utomhusbruk ger ett kompakt fotavtryck för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten. Den diskreta designen hjälper dem att smälta in i robusta fabriks- eller utomhusmiljöer. Varje enhet är utrustad med korrosionsbeständiga komponenter, kompressorvärmare och tryckreglering för optimal utomhusprestanda.
Branschstandarder
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Design
- Kompakt format för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten
- Modeller för 115, 230 och 460 VAC ingångsspänning
- Utomhustemperaturområde från -40 F/-40 C till 131 F/55 C.
- UL-listad för att spara kunder tid och pengar med godkännanden från myndigheter (vissa modeller UL-godkända)
- Lackerad plåt i galvaniserat eller rostfritt stål för robusta fabriks- och utomhusmiljöer
- Tillförlitlig mekanisk termostat på enhetens kapslingssida
- Dubbla luftmovers på kondensorsidan för prestandaredundans
- Rengöringsbart, återanvändbart aluminiumnätfilter skyddar spolarna för maximal kylningsprestanda
- Utvändiga och helt infällda monteringsalternativ på många modeller
- Lättmonterade flänsar för enkel installation
- Varje enhet är funktionstestad före leverans
- Standardmodellerna med luftkonditionering för utomhusbruk omfattar: Termostat, korrosionsbeständiga komponenter, felbrytare, kompressorvärmare, tryckreglering av huvudtryck, värmeskåp och kylmedel R134A
- Monteringsmaterial, packningar och användarhandbok medföljer enheten
- Artikel T150116G120 är endast avsedd för inomhusbruk
Specifikationer
Produktattribut
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.