NW165 hållare
NW165 hållare
Katalog#: NW165-06-3.25-EN
Serien NW165/NW166 är en ekonomisk lösning för kretskortsmontering för tillämpningar med kalla väggar. Den oberoende fjäderdesignen är tillverkad av ledande berylliumkoppar och ger skivretention för applikationer med låga stötar och vibrationer samtidigt som den ger en termisk väg från PCB till den kalla väggen.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive beryllium, som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
Distributörer i ditt område
Design
- Fjäderbaserad retentionskonstruktion
- Längd 31,75 mm (1,25 tum) till 311,15 mm (12,25 tum), steg om 24,5 mm (1,0 tum)
- Tillverkad av ledande BECU
- Vikt 0,38 g/cm (0,034 oz)
- Stöder PCB-tjocklek på 1,6 mm (0,063 tum) eller 2,4 mm (0,094 tum)
- DSCC 85034
- För kallväggsapplikationer
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.