CompacPRO fram-/bakpanel, med dold fastsättning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
CompacPRO fram-/bakpanel, med dold fastsättning
Frontpanelen för CompacPRO Case monteras på väskans ram. Frontpanelen har inga synliga skruvar och kan användas för frontfolie.
Information
Resurser
Design
- Al-panel, 2,5 mm
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad |
| Tillbehörstyp | Frontpanel |
| Produkttyp | Frontpanel |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.