19-tums strömfördelare, 3-fas
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
19-tums strömfördelare, 3-fas
19-tums strömfördelningsbox med 3-fas ingång och strömbrytare. Enheten har IEC C19-uttag för utrustning eller enfas PDU:er.
Information
Resurser
Design
- 3-fas fördelare för anslutning till 1-fas förbrukare eller uttag
- Ingång 3-fas 400 V AC
- Utgång via IEC 60320-C19-uttag
- Överströmsskydd för varje utgång
Specifikationer
| Djup | 250mm |
| Produkttyp | Strömfördelare |
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.