Listwa gniazdowa, IEC C13, z wejściem Wieland®
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Listwa gniazdowa, IEC C13, z wejściem Wieland®
Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej. Złącze Wieland umożliwia łatwe połączenie z różnymi przewodami wejściowymi zasilania.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Wejście przez wtyk Wieland® GST 18
- Wysokość montaży1U.
- Zgodnie z IEC 60320
- Montaż poziomy lub pionowy
- Wyjście przez gniazda IEC 60320 C-13
- Listwy nasadowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu
Specyfikacje
| Długość | 438.5mm |
| Materiał | Aluminium; Poliamid |
| Typ produktu | Listwa gniazdowa |
Arkusz danych
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.