Interskala dla Mini-ITX, chłodzona przewodnictwem
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Interskala dla Mini-ITX, chłodzona przewodnictwem
Obudowa typu Small Form Factor ze zintegrowanym ekranowaniem EMC i chłodzeniem przewodowym dla płyt Mini-ITX, oparta na innowacyjnej i elastycznej platformie międzyskalowej nVent SCHROFF.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Funkcje
- Modułowa obudowa składająca się z 3 łatwych w montażu części; korpus, górna pokrywa i panel przedni
 - Wycięcie na panel we/wy Mini ITX, złącze zasilania (Phoenix Contact, 0710028) i wyłącznik zasilania (Schurter, MCS 18 Front)
 - Zintegrowana ochrona EMC
 - Dostępne są inne wymiary, kształty wycięcia lub lokalizacje oraz sitodruk
 - Sztywna konstrukcja wymaga tylko czterech śrub
 - Zamontowane kołki montażowe płyty
 - Kolor RAL 7016
 
Specyfikacje
| Wysokość | 94mm | 
| Głębokość | 189mm | 
| Materiał | Aluminium | 
| Typ | Komputer stacjonarny | 
| Rodzina produktów | Międzywymiarowy | 
| Stopień ochrony | IP30 | 
| Kod koloru | RAL 7016 | 
| Typ produktu | Obudowa typu SFF | 
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.