Panel przedni, nieekranowany, ze sworzniem mocującym
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel przedni, nieekranowany, ze sworzniem mocującym
Panel przedni z połączeniem masy/masy. Uziemienie można wykonać za pomocą kabla, który pasuje do sworznia mocującego z tyłu panelu.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Włącz uziemienie przedniej części (klasa ochronna1)
Specyfikacje
| Głębokość | 2.5mm |
| Wysokość stelaża | 3U |
| Materiał | Aluminium |
| Zakończ | Anodowane; Pasywny |
| Typ akcesoriów | Panel przedni |
| Typ produktu | Panel przedni |
| Typ | Panel przedni bez uchwytu |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.