Panel przedni z modułem wejściowym AC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel przedni z modułem wejściowym AC
Panel przedni dla systemów CompactPCI z zamontowanym modułem wejściowym szerokiego zakresu prądu zmiennego zawierającym wtyczkę AC, uchwyt bezpiecznika i filtr EMC.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Napięcie 110 VAC ... 250 VAC, 50 Hz ... 60 Hz
- Panel przedni do ekranowania z uszczelką tekstylną EMC
- Maks. Prąd 10 A przy 40°C.
Specyfikacje
| Typ akcesoriów | Panel przedni |
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.