Skip to main content
Wybierz kraj / język

Układ FES elementów przednich

Układ FES elementów przednich
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Typ
  • Współpracuje z
  • Materiał
  • Kolor
Filtr1

Zastosowane filtry: 1

Wyświetl wszystkie filtry (1)

Produkty | 10 Wyników (36 artykuły)

double led short type ø 3.2 mm mounting plane 1

Podwójna dioda LED, typ krótki, Ø 3.2 mm, płaszczyzna montażowa

Dioda elektroluminescencyjna (LED) jest urządzeniem półprzewodnikowym, które emituje światło.
single led test socket

Pojedyncze gniazdo testowe LED, Ø 2 mm

Gniazda testowe dla płaszczyzny montażowej 2 i 1.
double make break socket

Podwójne gniazdo testowe, Ø 2 mm

Podwójne gniazda testowe dla płaszczyzny montażowej 2 i 1.
cermet potentiometer

Potencjometr Cermet

Potencjometr jest elementem rezystancji elektrycznej, którego wartości rezystancji mogą być zmieniane mechanicznie.
single led long type ø 3.2 mm mounting planes 1

Pojedyncza dioda LED Ø 3.2 mm, typ długi, płaszczyzna montażowa

Dioda elektroluminescencyjna (LED) jest urządzeniem półprzewodnikowym, które emituje światło.
single led long type ø 5 mm mounting planes 1

Pojedyncza dioda LED Ø 5 mm, typ długi, płaszczyzna montażowa

Dioda elektroluminescencyjna (LED) jest urządzeniem półprzewodnikowym, które emituje światło.
single led short type

Pojedyncza dioda LED Ø 3.2 mm, typ krótki, płaszczyzna montażowa

Dioda elektroluminescencyjna (LED) jest urządzeniem półprzewodnikowym, które emituje światło. Pojedyncza forma.
mounting frame with pcb bracket for mounting planes

Rama montażowa ze wspornikiem PCB do montażu płaszczyzny

Rama montażowa do płaszczyzny montażowej UL 94 V0.
double led long type

Podwójna dioda LED, Długi typ, Ø 3.2 mm, płaszczyzny montażowe1

Dioda elektroluminescencyjna (LED) jest urządzeniem półprzewodnikowym, które emituje światło.
fuse holder

Uchwyt bezpiecznika

Do szklanych wkładek bezpiecznikowych 5 x 20 mm zgodnie z DIN 41 571, 250 VAC, 6.3 A..