29 Lok-Tainer
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
29 Lok-Tainer
nr katalogowy: 29S-24-7
Seria 29 Lok Tainer jest przeznaczona do obudów z rowkami na ścianie zimnej i posiada mechanizm śrubowy, krzywkę i krzywkę, co pozwala zachować PBC w umiarkowanych warunkach wstrząsów i wibracji.
?OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym berylu, który jest znany w stanie Kalifornia powodować raka. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Szczegóły
Zasoby
Dystrybutorzy w Twojej okolicy
Funkcje
- Długość od 127.0 mm (5.0 cala) do 304.8 mm (12.0 cala), co 12.7 mm (0.5 cala)
- Uruchamianie śrubą
- Konstrukcja mocowania krzywki i krzywki
- Dostępne bez platerowania lub ze srebrem, ebanolem, miedzią, złotem, niklem, chromiankiem bezbarwnym cynku lub chromianowaniem cynku żółtym
- Do zastosowań na zimnych ścianach
- Obsługuje grubość płytki drukowanej od 0.64 mm (0.025 cala) do 3.36 mm (0.132 cala)
- Wykonane z miedzi berylowej lub stali
- Mocuje się do płyty za pomocą standardowych nitów, oczków lub śrub
- Waga 0.97 g/cm (0.087 uncji/")
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Poniżej znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów, którzy aktualnie mają ten produkt na stanie:
| Dystrybutor | Ilość | Data dostępności w magazynie |
|---|
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.