Szyny C.
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Materiał
- Zakończ
- Długość
- Szerokość
- Głębokość
- Wysokość stelaża
- Obciążenie statyczne
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 5 Wyników (13 artykuły)

Szyna C Varistar dla szerokości szafy
Szyny C zapewniają lepsze zarządzanie kablami. SCHRODD C-Rails można przypiąć do ucha kablowego w celu zamontowania.


Szyna zjeżdżalna Labrack, 40 kg.
Szyna ślizgowa o udźwigu 40 kg do montażu na stalowych stojakach szafkowych lub na panelach/prowadnicach 19".

Szyna podtrzymująca kabel Labrack
Labrack Cable Support Rail to doskonałe narzędzie do zarządzania kablami, które pozwala na uzyskanie ulgi w naprężeniach kabla.

Labrack C-Rail dla 19" stacjonarnego
Szyny C są dodatkowo narzędziami montażowymi, używanymi do oczków kablowych itp.