Panel przedni ATCA, profil Al, wzmocniony sprężynowym obciążeniem
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panel przedni ATCA, profil Al, wzmocniony sprężynowym obciążeniem
Panel przedni AdvancedTCA do sprężynowego uchwytu IEA z odlewanym końcówką.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Konfiguracja: Panel przedni z uchwytem IEA (z/bez obciążenia sprężyny)
- Wytłaczanie Al; do zgrzewania mesh EMC
Specyfikacje
| Głębokość (D) | 1mm |
| Szerokość stelaża | 6HP |
| Wysokość stelaża | 8U |
| Materiał | Aluminium |
| Typ akcesoriów | Panel przedni |
| Typ produktu | Panel przedni |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.