Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Novità nVent SCHROFF
Outdoorschrank neu _0008_front persp. closed.jpg

Armadi modulari per esterni: protezione affidabile per applicazioni ferroviarie all'aperto

nVent SCHROFF ha riprogettato l'armadio modulare per esterni e lo ha equipaggiato con miglioramenti funzionali. Oltre a soddisfare gli standard e le norme internazionali pertinenti, l'armadio modulare per esterni nVent
embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

PXI Express: alta velocità di trasmissione dei dati per test e misurazioni

(STRAUBENHARDT) Schroff amplia la propria gamma di prodotti con un sistema modulare PXI Express per applicazioni di test e misurazione. Come per tutti i prodotti Schroff, la disponibilità di componenti
COm Carrier System

Ampliamento della linea di prodotti modulari COM Carrier

(STRAUBENHARDT ) La scheda carrier modulare nVent SCHROFF COM si basa sulle specifiche COM Express di tipo 6 ed è stata progettata per utilizzare moduli COM standardizzati di diversi produttori

Pentair annuncia la nascita della società elettrica nVent

(LONDRA, Regno Unito, 24 ottobre 2017) Pentair plc (NYSE: PNR) ha presentato oggi il nome della futura società elettrica, nVent Electric plc ("nVent"), e ha annunciato altre nomine chiave nella
19" AC/DC switch-mode PSUs, Maxpower 50 W, single

Alimentatori serie Max50: Maggiore efficienza e intervallo di temperatura più ampio

(STRAUBENHARDT) Schroff sta aggiornando e ottimizzando la sua gamma di alimentatori Schroff. Nella famiglia di prodotti MaxpowerPro vengono combinate varie serie di alimentatori CA. I primi dispositivi della nuova serie
Front Panel Configurator 3D, front panel designer, custom front panel

Facile configurazione dei pannelli anteriori e generazione di disegni 3D

Il nuovissimo configuratore 3D di nVent Schroff è ora disponibile. L'interfaccia utente all'avanguardia mantiene lo stesso aspetto e la stessa sensazione del configuratore Novastar rilasciato alla fine del 2016 e
Schroff-IMG-H83491-InterscaleTechnArt-EN-Image1-1707.png

Soluzioni Interscale a fattore di forma ridotto

Soluzioni personalizzabili per ridurre i costi e i tempi di sviluppo (STRAUBENHARDT) Schroff ha sviluppato un nuovo design che consente ai progettisti di creare rapidamente soluzioni personalizzate per ospitare e
Back Up Images

Ampia gamma di fermi Card-Lok ad alta forza di serraggio Calmark™ di Schroff

(SAN DIEGO, California) Schroff annuncia il lancio dei nuovi fermi Card-Lok ad alta forza di serraggio Calmark™ serie 263HC, 265HC e 276HC. Il design in attesa di brevetto di High