Soluzioni per il settore ferroviario e dei trasporti
Abilitazione e sicurezza delle applicazioni ferroviarie intelligenti
Con oltre sessant'anni di esperienza al servizio delle principali aziende ferroviarie, nVent SCHROFF è leader mondiale nella protezione dei sistemi. In stretta collaborazione con i nostri partner ferroviari, progettiamo soluzioni innovative, conformi agli standard e sicure dal punto di vista informatico, produciamo sistemi ad alte prestazioni e supportiamo i nostri clienti anche nell'assemblaggio delle loro infrastrutture ferroviarie elettriche avanzate. Sia per gli ambienti di bordo che per quelli di terra e di sala tecnica.
Ampia gamma di soluzioni per il settore ferroviario e dei trasporti
Esplorate gli hotspot interattivi per vedere i prodotti specifici per i sistemi ferroviari, le risorse e altro ancora.
Supporto alle moderne soluzioni ferroviarie e di trasporto
La gamma completa di armadi elettronici standard certificati per il settore ferroviario dimostra la resilienza e la sicurezza del sistema ferroviario ogni giorno a bordo e a terra per i sistemi ferroviari ad alta velocità e le metropolitane. Grazie a una piattaforma modulare, gli armadi e i sistemi ferroviari nVent SCHROFF possono essere adattati rapidamente e facilmente per soddisfare requisiti applicativi specifici.
PRODOTTI CERTIFICATI PER LA TECNOLOGIA FERROVIARIA
A bordo, nella sala tecnica o lungo i binari: l'approccio modulare alla piattaforma di prodotti, la competenza nelle applicazioni ferroviarie e le tecnologie innovative garantiscono la migliore copertura dei componenti elettronici, certificata per il settore ferroviario, progettata e realizzata da nVent SCHROFF.
Meccanica robusta, resistenza agli urti e alle vibrazioni, schermatura perfetta, raffreddamento ottimizzato, alimentatori affidabili e gestione eccellente del sistema: nVent SCHROFF garantisce la protezione resiliente dei vostri sistemi ferroviari.
Ambiente ferroviario virtuale
Ottenete maggiori informazioni sulle soluzioni ferroviarie nVent esplorando le diverse aree dell'infrastruttura ferroviaria attraverso i prodotti nVent, con scenari applicativi dettagliati che includono la sala tecnica e le applicazioni a bordo dei treni e lungo la linea ferroviaria.
Una visita virtuale di queste applicazioni mostra un inventario completo delle soluzioni nVent, comprese le informazioni sui prodotti e le risorse dei marchi nVent, tra cui nVent ERICO, ERIFLEX, CADDY, LENTON, SCHROFF e HOFFMAN.
Case study e referenze dei clienti
L'implementazione di tecnologie ferroviarie di nuova generazione, come il controllo dei treni basato sulla comunicazione (CBTC) supportato da Wireless Max, FRMCS, LTE o 5G-Metro, richiede l'integrazione di hardware e sistemi avanzati in apparecchiature nuove ed esistenti.
Con numerosi prodotti progettati e certificati specificamente per i sistemi ferroviari, nVent SCHROFF offre soluzioni di sottorack e armadi ferroviari per il segnalamento interna, a bordo e all'esterno sui binari, per i controller dei treni e le apparecchiature di comunicazione.

Robusto monitoraggio del pantografo
Sistema
- Processore Advantech 3U CompactPCI e schede I/O in uno chassis nVent SCHROFF 3U
- Contenitore standard da 19 pollici per il montaggio su rack che dissipa efficacemente il calore
- Eccellente schermatura RFI e protezione da urti e vibrazioni elevati per applicazioni a bordo

EMC da 19" per interni
Armadi per ferrovie
- Prestazioni sicure in ambienti critici
- Il miglior concetto di schermatura EMC della categoria
- Testato con successo secondo EN 61000-5-7 fino a 18 GHz

Sottorack per Wi-Fi a bordo
Materiale rotabile
- Schede 3U e 6U da integrare
- Certificazione SNCF
- La guida anteriore del sottorack deve essere adatta alla maniglia UBK
CONTENITORI PER IL SETTORE FERROVIARIO - TESTATI SECONDO TUTTI GLI STANDARD
- IEC 61969-3 ed EN 50125-3
Protezione dalle condizioni ambientali
- EN 50125-3
Urti e vibrazioni (1-3 m dal binario)
- EN 60529
Protezione dall'ingresso fino a IP65
- IEC 61587-2 e IEC 61969-3
Resistenza antisismica fino alla zona Bellcore 4
- EN6100-5-7
Protezione EMC fornita dagli armadi contro le interferenze elettromagnetiche (EMI)
- EN 50125-1/-3
Resistenza al vento (180 km/h)
- EN 1627 ed EN 1630
Protezione antivandalismo
- IEC 61969-2
Dimensioni di coordinazione
- IEC 60068-2-75, IEC 62262, IK 10
Prova d'urto/martello
- EN 45545
Protezione antincendio
- EN 50155
Materiale rotabile e protezione elettronica a bordo
- AREMA e CENELEC
Standard di certificazione europea e dell'American Railway Engineering
Dove le prestazioni incontrano l'affidabilità

SIMULAZIONI TERMICHE
Le simulazioni della distribuzione della temperatura e degli schemi del flusso d'aria aiutano a progettare il concetto di raffreddamento e a individuare i punti di surriscaldamento.
TEST IN NEBBIA SALINA
La resistenza alla corrosione e l'invecchiamento superficiale dell'oggetto sottoposto al test vengono verificati in una soluzione salina vaporizzata.
TEST DI RESISTENZA AGLI URTI E ALLE VIBRAZIONI
Le soluzioni nVent SCHROFF garantiscono la resistenza agli urti nelle applicazioni mobili. I prodotti nVent vengono testati con carichi tipici, sia internamente che nei laboratori di istituti certificati.
TEST IN GALLERIA DEL VENTO
I volumi del flusso d'aria e le caratteristiche di resistenza vengono determinati in una galleria del vento, consentendoci di stabilire il raffreddamento dell'aria per un'efficienza ottimale.
MISURAZIONE DEL RUMORE
Il livello di rumore generato da un oggetto viene misurato utilizzando la tecnologia più avanzata per garantire la conformità agli standard del settore.
TEST IN CAMERA CLIMATICA
I prodotti possono essere testati in condizioni ambientali estreme nelle nostre camere climatiche interne.
TEST DI SCHERMATURA HF
La schermatura HF è integrata nella struttura di base dei prodotti ferroviari nVent SCHROFF. I test vengono effettuati nel nostro laboratorio o presso l'Istituto di alta frequenza dell'Università di Karlsruhe, in Germania.
Risorse utili
E-BOOK CONSIGLIATI PER SFRUTTARE LE PIÙ RECENTI TECNOLOGIE FERROVIARIE
Modernizzazione del materiale rotabile

La modernizzazione delle apparecchiature obsolete del materiale rotabile presenta sfide uniche, come l'installazione di nuovi dispositivi elettronici in spazi ristretti a bordo dei veicoli.
- Retrofitting delle apparecchiature a bordo dei treni
- Garantire la sicurezza dei passeggeri e degli operatori
- Accesso completo ai controller e all'elettronica del treno
- Distribuzione globale e facile installazione