Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
71 estrattore
La serie 71 fornisce assistenza per l'estrazione di schede a circuito stampato con contatto del connettore ad alta densità e applicazioni con connettori multipli. Con un 4,5 : 1 vantaggio meccanico, la serie 71 può essere utilizzata per applicazioni a parete fredda con qualsiasi scheda SCHROFF o cuneo Loks, o con contenitori in lamiera quando si utilizzano le catene per circuito stampato serie 24 o 127 con la funzione flangia opzionale.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche
- Vantaggio meccanico 4,5 : 1
- In alluminio
- Spessore scheda PCB 0,79 mm (0,031"), 1,6 mm (0,063"), 2,4 mm (0,093"), 3,2 mm (0,125"), 3,96 mm (0,156")
- Per applicazioni su pareti fredde o lamiere
- Peso 1,42 g (0,05 once) per alluminio
- Fornisce solo assistenza per l'estrazione
- DSCC 84191
Specifiche
Attributi del prodotto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificato dell'ente approvante
Scheda tecnica
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.