MicroTCA
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Numero di slot
- Tipo
- Tipo backplane
- Trasferimento dati
- Potenza per slot
- Tensione di ingresso CA
- Direzione del flusso d'aria
- Altezza cremagliera
- Tipo di alimentatore
- Alimentatore incluso
- I/o posteriore
- Conforme a.
Filtro applicato: 1
Prodotti | 8 risultati (15 items)

Sistema MTCA.0 per 10 singoli moduli AMC full-size
Sistema MicroTCA da 3 U con gabbia orizzontale per schede per moduli AdvancedMC a larghezza singola e doppia.

Sistema MTCA.0 per 2 singoli moduli AMC full-size
Sistema Small Form Factor per 2 singoli moduli AdvancedMC full-size.

Sistema MTCA.0 per 6 moduli AMC singoli di medie dimensioni
Sistema MicroTCA da 1 U con gabbia orizzontale per schede per moduli AdvancedMC a larghezza singola.

Sistema cubo MTCA.4 per 7 moduli AMC doppi
Sistema MicroTCA.4 con 7 slot AMC doppi di medie dimensioni e larghezza di 42 CV.

Sistema MTCA.4 per 12 moduli AMC doppi full-size
Sistema MicroTCA.4 con 12 doppi slot full-size.

Sistema MTCA.4 per 12 moduli AMC doppi di medie dimensioni
Sistema MicroTCA.4 con 12 slot AMC doppi di medie dimensioni.

Sistema MTCA.4 per 6 moduli AMC, 4 RTM, slot JSM
Sistema MicroTCA.4 con gabbia per schede orizzontale e raffreddamento dal lato anteriore a quello posteriore.

Sistema MTCA.4 Rev3, 12 slot AMC doppi di medie dimensioni
Sistema MicroTCA.4 conforme alla Rev. 3,0 della specifica MTCA.0 con 12 slot AMC doppi di medie dimensioni.