Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Armadi in acciaio

Armadi in acciaio
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Tipo
  • Materiale del telaio
  • Funziona con
  • Materiale del rivestimento
  • Altezza del rack
      Applica
    • Materiale
    • Colore
    • Colore telaio
    • Altezza
        Applica
      • Codice colore
      • Codice colore telaio
      • Finitura
      • Colore del rivestimento
      • Larghezza rack
          Applica
        • Codice colore del rivestimento
        • Larghezza
            Applica
          • Profondità
              Applica
            • Grado di protezione
            • Carico statico
                Applica
              • È conforme a
              • Numero di comparti
                  Applica
                • Carico statico
                    Applica
                  • Carico dinamico
                  • Carico dinamico
                      Applica
                    Filter1

                    Filtro applicato: 1

                    Visualizza tutti i filtri (1)

                    Prodotti | 26 risultati (200 items)

                    Varistar CP Steel Cabinet, Deco Cabinet With 19" Panel Mounts

                    Armadio Deco Varistar CP con montaggio a pannello da 19" nel telaio Deco

                    Varistar è un robusto armadio con telaio in acciaio saldato con elevate capacità di IP, gestione termica, urti, vibrazioni ed EMC.
                    Varistar CP, IP rack, IP cabinet

                    Armadio Varistar CP IP 20, sportello anteriore in vetro, sportello posteriore in acciaio

                    Varistar è un robusto armadio con telaio in acciaio saldato con elevate capacità di IP, gestione termica, urti, vibrazioni ed EMC.
                    VARISTAR CP IP 55 with glassed front door and plain rear door

                    Armadietto Varistar CP IP 55

                    Varistar è un robusto armadio con telaio in acciaio saldato con elevate capacità di IP, gestione termica, urti, vibrazioni ed EMC.
                    Varistar CP EMC, with fan top cover, IP20

                    Armadio EMC Varistar CP, IP 20

                    Varistar è un robusto armadio con telaio in acciaio saldato con elevate capacità di IP, gestione termica, urti, vibrazioni ed EMC.
                    EMC Cabinet, Railway Electronics Cabinet

                    Armadio EMC Varistar CP, IP 55

                    Varistar è un robusto armadio con telaio in acciaio saldato con elevate capacità di IP, gestione termica, urti, vibrazioni ed EMC.
                    Varistar CP On-Board Steel Cabinet, On Board Rack

                    Armadietto di bordo Varistar CP, materiale rotabile, ferrovie

                    Varistar CP MIL Cabinet

                    Armadio MIL Varistar CP

                    Varistar CP Seismic

                    Armadio sismico Varistar CP, Bellcore zona 4, EMC

                    Varistar CP Seismic

                    Armadietto per carico pesante sismico Varistar CP, Bellcore zona 4, EMC

                    SCHROFF-3D-H85586-VaristarCP-009Front02-EN-2001.jpg

                    Armadietto server Varistar CP

                    Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.
                    SCHROFF-3D-H85586-VaristarCP-009Front02-EN-2001.jpg

                    Armadietto server Varistar CP con ruote

                    Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico dinamico elevati. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.
                    networking cabinet, networking rack

                    Rack per cavi Varistar CP

                    Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposizione per cavi ad alta densità e integrazione da 19".