Panoramica per il settore aerospaziale e della difesa
Coperture per elettronica robuste e collaudate - Da oltre 50 anni
I sistemi stanno diventando sempre più piccoli e potenti, con la conseguente necessità di una maggiore dissipazione termica. nVent SCHROFF offre soluzioni in grado di soddisfare le tendenze SWaP (dimensioni, peso e potenza) per sistemi critici quali ATR, registratori di dati, sistemi di elaborazione dati per missioni, sistemi di sorveglianza o di gestione del carico utile.
Potete contare su nVent SCHROFF per soluzioni meccaniche, elettroniche e termiche complete, supportate da un team di ingegneri esperti e laboratori di prova. Oggi più che mai comprendiamo l'importanza di evitare il guasto dei componenti.
Dagli armadi EMC e antisismici ai sottorack rinforzati, in grado di resistere a urti fino a 60 kg o 25G, fino alle soluzioni conformi ai requisiti SWaP per conservare e raffreddare i circuiti stampati, abbiamo tutto ciò che ti serve.
Soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni
Esplorate gli hotspot interattivi qui sotto per vedere prodotti, risorse e altro ancora specifici per le applicazioni.
Qualità su cui potete contare
Siamo in grado di fornire la certificazione e la tracciabilità dei componenti acquistati necessari per i programmi governativi. Ottenete maggiori informazioni sulle certificazioni di qualità che manteniamo per connettere e proteggere le vostre apparecchiature quando la missione è critica.
- Certificazione AS9100 e ISO9001:2015
La sede di nVent SCHROFF a San Diego, California, possiede la certificazione AS9100 Rev D dal 2017. Secondo l'International Aerospace Quality Group (IAQG), tutti i fornitori del settore aerospaziale devono essere certificati per soddisfare i severi requisiti di qualità del settore.
- Programma di calibrazione - ISO 17025:2005
Il nostro programma di calibrazione segue i requisiti generali per la competenza dei laboratori di test e calibrazione, secondo quando stabilito dalla norma ISO 1025:2005
- Programma di prevenzione dei componenti contraffatti
Abbiamo implementato un solido programma di prevenzione dei componenti contraffatti per assicurare che tutti i materiali e i componenti elettronici utilizzati negli armadi e nei relativi componenti siano acquistati solo presso OEM o distributori autorizzati
- Ispezione del primo articolo - AS9102
nVent rispetta scrupolosamente lo standard di Ispezione del primo articolo (First Article Inspection, FIA) per soddisfare i requisiti relativi a progettazione e specifiche
- International Traffic in Arms Regulation (ITAR)
nVent SCHROFF offre servizi a clienti con sede negli Stati Uniti da oltre 50 anni e si impegna a mantenere la riservatezza ITAR per la propria base clienti. Forma regolarmente i dipendenti in merito alle procedure, alle disposizioni e alla conformità ITAR per la gestione delle informazioni sensibili. L'azienda dispone inoltre di sistemi distinti disponibili solo per il personale autorizzato degli Stati Uniti.
- Prevenzione FOD (Foreign Object Debris)
nVent adotta il concetto di controllo qualità FOD per promuovere un programma interno che mantiene l'elevata qualità dei nostri prodotti e la sicurezza del nostro personale
- Gestione del ciclo di vita
La transizione, l'obsolescenza e la fine del ciclo di vita dei componenti sono eventi inevitabili. nVent SCHROFF si impegna a ridurre al minimo tali interruzioni e a fornire ai clienti una transizione fluida per mantenere in attività le operazioni vitali e proteggere l'investimento
- Produttore qualificato per lo spazio
I nostri fermi sono progettati per applicazioni destinate all'alta atmosfera e allo spazio, grazie a componenti e inchiostri che non rilasciano gas
- Fornitore accreditato JOSCAR
JOSCAR (Joint Supply Chain Accreditation Register) è uno strumento collaborativo utilizzato dall'industria aerospaziale, della difesa e della sicurezza come archivio centralizzato delle informazioni di pre-qualificazione e conformità. L'uso di JOSCAR può determinare l'idoneità di un fornitore per un cliente.
La nostra struttura di San Diego è il centro di eccellenza per la conservazione e il raffreddamento delle schede. Siamo famosi per i nostri prodotti Calmark e Birtcher realizzati in questo impianto, dove vengono anche prodotti quadri fresati e gruppi raffreddati a conduzione. La nostra innovazione è costante per stare al passo con i crescenti requisiti SWaP e ci impegniamo a garantire la conformità a tali requisiti, mantenendo al contempo i più elevati standard di qualità possibili. Il team di San Diego si impegna a promuovere le innovazioni e gli standard di qualità per la conservazione e il raffreddamento delle schede per cui Schroff è nota, tra cui:
- Certificazione di conformità ITAR e AS9100
- Tracciabilità del lotto dalla fresatura all'assemblaggio finale
- Ispezione in ogni fase: IM e CMM, ispezione finale, FAI
- Conformità DFARS
- Flow Down per certificazioni chimiche/fisiche
- Innovazione costante per stare al passo con i requisiti SWaP sempre più elevati grazie alle progettazioni ad alte prestazioni
- Prodotto in America con sistemi di qualità avanzati conformi agli standard aerospaziali

Prodotti e servizi
Protezione dell'elettronica su misura per la vostra applicazione
In ambienti umili o difficili, le soluzioni nVent SCHROFF salvaguardano i componenti elettronici vitali. Dalla ritenzione e dal raffreddamento dei PCB ai robusti sottorack e armadi antisismici, fino agli chassis integrati VPX, potete contare su nVent SCHROFF per mantenere i vostri sistemi attivi e funzionanti.
Prodotti ad alte prestazioni:
- Componenti per la ritenzione, l'estrazione e il raffreddamento dei PCB
- Backplane VME64x, cPCI, VPX
- Gruppi raffreddati a conduzione
- Robusti armadi fresati
- Pannelli frontali da 19", sottorack e armadi robusti MIL COTS
E la competenza tecnica per metterli insieme per creare soluzioni e superare le sfide.
Dai componenti alle soluzioni complete, e tutto ciò che ne consegue
I membri del nostro team di ingegneri sono esperti di metodi innovativi per estrarre più calore dalle vostre schede. Offriamo:
- Consulenza completa fin dall'inizio.
- Capacità di lavorare con progetti esistenti di schede, telai o chassis
- Modelli CAD e prototipi stampati in 3D disponibili
- Servizi di progettazione, simulazione e analisi termica
- Oltre 60 anni di esperienza come leader del settore nella conservazione e nel raffreddamento delle schede
Date un'occhiata al nostro video sul gruppo raffreddato a conduzione per maggiori informazioni su come si svolge il percorso per i nostri clienti dall'inizio alla fine.

Risorse
A sostegno dei migliori nel settore
nVent SCHROFF supporta le principali agenzie governative e gli integratori di sistemi per il successo dell'implementazione di sistemi MIL-SPEC e di elettronica COTS in ambienti complessi.

Cliente Tier 1 MIL/AERO
Volevo lasciarvi una breve nota di grande apprezzamento per la vostra azienda, ma in particolare per il supporto di primo livello del vostro team di assistenza clienti. È stato un nostro errore richiedere questo ordine di acquisto in ritardo e abbiamo avuto un cliente in difficoltà.
Il vostro team è stato estremamente reattivo, chiaro e diretto in tutte le comunicazioni. Ci sono stati forniti tutti i dettagli, tra cui un importante traguardo, oltre a e-mail e aggiornamenti regolari che hanno fornito ogni volta un forte miglioramento.
Ancora una volta, il mio sincero apprezzamento e la mia gratitudine per avere un partner come Schroff in grado di farsi avanti nei momenti difficili, e sono ancora più felice di avere dei contatti all'interno del vostro team di assistenza clienti che forniscono un così grande valore aggiunto che fanno sembrare senza sforzo.
– Director, Sales & Global Business Development
Cliente Tier 1 MIL/AERO
Wow, ci avete appena svoltato la giornata!!! Apprezzo che il team sia intervenuto così rapidamente.
Gli errori capitano, ma ci vuole un grande team per rimediare!
– Sr. Specialist, Procurement
Cliente Tier 1 MIL/AERO
Nella mia esperienza, è stato raro avere qualcuno che fosse allo stesso tempo competente ed estremamente cortese nei gruppi di conformità alla qualità dei fornitori. Sono rimasto favorevolmente colpito dalle mie interazioni con nVent SCHROFF.
– Principal Quality Engineer
Notizie ed eventi
Novità: ampia gamma di fermi Card-Lok ad alta forza di serraggio Calmark™ di Schroff
Il design di High Clamp (HC), in attesa di brevetto, offre in media una forza di serraggio tre volte superiore rispetto alle serrature a scheda di dimensioni simili al fine di affrontare le sfide SWaP.