Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
Back Up Images

Ampia gamma di fermi Card-Lok ad alta forza di serraggio Calmark™ di Schroff

(SAN DIEGO, California) Schroff annuncia il lancio dei nuovi fermi Card-Lok ad alta forza di serraggio Calmark™ serie 263HC, 265HC e 276HC. Il design in attesa di brevetto di High Clamp (HC) offre in media una forza di serraggio tre volte superiore rispetto ai fermi Card-Lok di dimensioni simili.

SWaP, ovvero la riduzione delle dimensioni e del peso gestendo al contempo livelli di potenza sempre più elevati, continua a rappresentare una sfida per i progettisti e i produttori nel settore aerospaziale e della difesa. Inoltre, poiché i sistemi continuano a essere integrati in ambienti difficili e devono soddisfare requisiti sempre più severi in termini di urti e vibrazioni, è fondamentale disporre di un adeguato sistema di fissaggio dei circuiti stampati.

Per il fissaggio dei circuiti stampati, gli ingegneri hanno dovuto trovare un compromesso tra la forza di serraggio e le dimensioni del Card-Lok: storicamente, una maggiore forza di serraggio era ottenibile solo con Card-Lok di dimensioni maggiori. I Card-Lok più grandi richiedevano più spazio nell'alloggiamento, erano più pesanti e occupavano spazio prezioso sulla scheda.

Il fermo High Clamp Force risolve queste sfide. Il design leggero e compatto dei Card-Lok offre il miglior fissaggio dei circuiti stampati del settore, ideale per applicazioni nel campo della difesa, dello spazio e dell'aerospaziale.

Per comodità, i modelli 260HC, 263HC, 265HC e 265HC sono stati progettati per sostituire direttamente la maggior parte delle applicazioni che attualmente utilizzano Card-Lok standard 260, 263, 265 o 267. Hanno lo stesso profilo, altezza, posizione di montaggio e optional, oltre a dotazioni opzionali quali indicatore visivo e serratura con toppa.