Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Test di funzionalità e qualità industriale

Test di funzionalità e qualità industriale

Rack e involucri per apparecchiature di prova industriali

L'Industrial Internet of Things (IIoT) consente la registrazione dei parametri delle macchine e dei processi durante l'intero processo produttivo. Contribuisce a migliorare l'efficienza operativa e la qualità della produzione. Le prove in corso di fabbricazione consentono di verificare numerose funzioni e parametri chiave in un breve lasso di tempo. La disponibilità di questi dati in tempo reale su tutte le linee di produzione può ridurre significativamente i tempi di inattività e mantenere condizioni di prestazione ottimali. La perfetta integrazione di componenti elettronici e meccanici svolge un ruolo importante nel mantenere operative le apparecchiature di prova. nVent SCHROFF soddisfa l'esigenza specifica di protezione EMC, raffreddamento, robustezza, monitoraggio e controllo remoto dell'hardware.

SOLUZIONI PER APPARECCHIATURE DI TEST di precisione

Offriamo soluzioni che vanno dai contenitori di piccole dimensioni agli armadi elettronici più grandi dotati di apparecchiature da 48,26 cm, progettati specificamente per superare le condizioni ambientali estreme degli impianti di produzione, garantendo prestazioni costanti e impeccabili in fabbrica.

Scopri i nostri componenti pronti per l'uso

19" Desktop Case

Custodia da tavolo da 48,26 cm

Prodotti
PXI Express, PXIe Systems, PXIE

Piattaforma PXIe-/ PXI

Prodotti
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

Custodie per montaggio a parete

Prodotti
Power Distribution unit, intelligent Power Distribution unit, iPDU, rack PDU

Gestione dell'energia elettrica

Prodotti

CASI DI STUDIO

AdobeStock_184429843.jpeg

Sistema MicroTCA per la visione artificiale

Il sistema è una piattaforma altamente scalabile per sofisticate applicazioni di elaborazione artificiale di video e immagini per l'automazione, il settore medico, i trasporti e la pubblica sicurezza. Lo chassis deve essere modulare, flessibile, scalabile e a prova di futuro per consentire l'integrazione di componenti hardware nuovi o di ricambio.

Maggiori informazioni
Copyright: Polytec, only use with Case Study

Custodia da tavolo per l'analisi delle vibrazioni senza contatto

Sistema di prova per l'analisi ad alta precisione delle vibrazioni senza contatto di microstrutture utilizzando oggetti di test industriali di grandi dimensioni.

Maggiori informazioni
79985764_XXL.jpg

Sistema di prova per impianti di produzione

Custodia da tavolo con fattore di forma ridotto per ospitare un sistema di prova per gli impianti di produzione.

Maggiori informazioni
AdobeStock_101709371.jpeg

Ispezione dello smistamento multifrequenza

Lato anteriore Ratiopac PRO 4U, lato posteriore ventole Ratiopac Pro Air 3 U. 3 ventole con unità di controllo della ventilazione integrata. Pannello anteriore montato senza viti visibili.

Maggiori informazioni

STRUMENTI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

Strumenti di progettazione

Configuratore online drag-and-drop, con configurazioni preselezionate.

Inizia la progettazione

Report dei test

Testiamo i nostri prodotti in condizioni ambientali estreme, ad esempio con forti sbalzi di temperatura o vibrazioni.

Maggiori informazioni

Soluzioni integrate

La nostra esperienza! Maggiori informazioni sulle nostre funzionalità di integrazione meccanica ed elettronica.

VEDI SERVIZI

Risorse

Come proteggere le apparecchiature di prova?

I progressi tecnologici hanno un impatto sia sui sistemi di prova e misurazione che su specifici sistemi di simulazione.


Pertanto, i produttori di apparecchiature di prova devono prepararsi a una maggiore domanda di simulazioni complesse.

In questo white paper scoprirai come le nuove tecnologie stanno cambiando i requisiti per la protezione dei sistemi di test in termini di sincronizzazione dei dati, potenza di elaborazione, alimentazione, raffreddamento, archiviazione dei dati, alloggiamento meccanico e disponibilità a lungo termine, dalle custodie di piccole dimensioni ai sistemi da 48,26 cm e agli armadi elettronici.

  • Inizia a ridurre significativamente i costi
  • Aumenta la produttività di progettazione
  • Migliora la riutilizzabilità dei progetti

Scarica

SCHROFF-WBNR-H85702-Whitepaper.jpg
Snippet TAndM brochure

Brochure

I vostri esperti in apparecchiature modulari di test e misurazione

Maggiori informazioni
Snippet: MicroTCA systems for low-cost applications

White Paper

Versione a basso costo dei sistemi MicroTCA per applicazioni industriali

Maggiori informazioni
Video_Icon_black_2.png

Video

Dimostrazione dei prodotti, interviste e tanto altro ancora

Guarda
Resources_Icon_black_2.png

Altre risorse

Consulta la nostra libreria di risorse per le soluzioni T&M.

Maggiori informazioni

CONTATTI E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sai da dove iniziare?

Se sei interessato a lavorare con noi, scrivici: saremo lieti di ricevere la tua candidatura.

Contattaci

Dove acquistare

Hai bisogno di trovare i nostri prodotti nella tua zona?

Utilizza il nostro strumento di ricerca per trovare rapidamente l'ufficio vendite di nVent SCHROFF più vicino.

Strumento di ricerca degli uffici vendite