Raffreddamento a conduzione Raffreddamento a conduzione Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Indicatore codifica/codifica (1) Custodia Small Form Factor (3) Famiglia di prodotti Interscala (3) Tipo Desktop (3) Funziona con Contenitori raffreddati a conduzione (1) Altezza 43.7mm (1) 94mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 112mm (1) 184mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 106.5mm (1) 189mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Dimensione filettatura #2-56 (1) Grado di protezione IP20 (1) IP30 (2) Raffreddamento Raffreddamento a conduzione (3) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Raffreddamento a conduzioneVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieNUC integratoDettagliMini-ITXDettagliAccessori per il raffreddamento a conduzioneDettagli