Panoramica degli armadi
Elettronica e armadi di controllo
Protezione e ottimizzazione delle apparecchiature
Migliora i tuoi progetti di ingegneria con i robusti armadietti elettronici per interni ed esterni di nVent SCHROFF.
Progettati per offrire versatilità, durata e facilità d'uso, i nostri armadi offrono protezione e prestazioni senza pari per i componenti elettronici, semplificando la configurazione come mai prima d'ora.
Il nostro processo semplificato offre un'ampia gamma di opzioni standard che possono essere facilmente configurate online, rendendo più semplice e veloce trovare esattamente ciò di cui avete bisogno.

Design robusto per ogni ambiente
I nostri armadi sono progettati per l'uso in ambienti interni ed esterni, offrendo un'eccellente protezione contro umidità, polvere e variazioni di temperatura.
Sistemi modulari flessibili
Sia che stiate organizzando i componenti o ampliando la vostra configurazione, i nostri armadi offrono la flessibilità necessaria ai tecnici meccanici.
05 Gestione termica
Evitate il surriscaldamento e garantite prestazioni ottimali con le nostre soluzioni avanzate di gestione termica
Certificazioni di settore
Certificazioni di settore per controllo di qualità
Certificazioni di sicurezza e prestazioni, inclusa la conformità UL, IEC e RoHS.
Linee di prodotti per armadi
Armadio in acciaio per interni
Per applicazioni robuste e ad alta densità.
Vantaggi chiave
- Sistemi di gestione termica avanzati
- Configurazioni flessibili di ripiani modulari per diverse apparecchiature
Caratteristiche chiave
- Protezione contro polvere e acqua (da IP20 a IP55)
- Opzioni di raffreddamento dalle ventole ai refrigeratori aria-acqua da 40 kW
- Resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle onde sismiche
Schermatura a radiofrequenza/elettromagnetica (RFI/EMI) leader del settore
Armadio in alluminio per interni
Per applicazioni di laboratorio e di test e misurazione.
Vantaggi chiave
- Design salvaspazio per la massima efficienza
- Robusto ma leggero per una facile mobilità
- Combina funzionalità e fascino estetico
Caratteristiche chiave
- Telaio da 48,26 cm con elementi di rivestimento posizionati internamente
- Montanti visibili con scanalatura a T per montare gli accessori sul telaio
- Ampia gamma di rotelle disponibili
Armadio per esterni
Per applicazioni all'aperto nei settori delle telecomunicazioni, degli ambienti industriali e dello stoccaggio di energia e ferroviario.
Vantaggi chiave
- Protegge le apparecchiature sensibili da polvere, umidità e temperature estreme.
- Offre flessibilità di progettazione e configurazione per un'integrazione perfetta.
Caratteristiche chiave
- Struttura a doppia parete: Migliora l'integrità strutturale e fornisce un isolamento superiore dalle fluttuazioni di temperatura.
- Struttura a parete singola: Ideale per applicazioni leggere e facile installazione.
Armadio con montaggio a parete
Per interni o esterni. Utilizzato nei settori ferroviario, delle telecomunicazioni o in vari ambienti industriali.
Vantaggi chiave
- Adattabile a varie esigenze di installazione, per una maggiore flessibilità.
- Progettato per durare all'aperto, garantisce prestazioni durature.
- Dimensioni standard e capacità di integrazione.
Caratteristiche chiave
- La struttura resistente è realizzata in acciaio inox AISI 304L
- La protezione IP66 offre un'eccellente resistenza alla polvere e all'acqua, in conformità agli standard NEMA e IK10.
Indoor Novastar | Indoor Varistar CP | Doppia parete per esterni | Parete singola per esterni | Supporto a parete | |
| Applicazioni | Ufficio/laboratorio | Ufficio/laboratorio/industriale/robusto | Industriale/robusto/esterno | Industriale/robusto/esterno | Industriale/robusto/esterno |
| Livello di personalizzazione | Basso - Medio | Alto | Alto | Basso - Medio | Alto |
| Caratteristiche chiave | Alluminio pressofuso/struttura estrusa | CRS - struttura saldata | CRS - struttura saldata | CRS - struttura saldata | CRS - struttura saldata |
| Capacità massima di trasporto del carico | Fino a 400 kg | Fino a 1600 kg | Fino a 400 kg | Fino a 400 kg | Fino a 400 kg |
| Opzione EMC | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Spec. Mik | No | Sì | No | No | No |
| Terremoto // GR-63-CORE Zone 4 | No | Sì | Sì | No | No |
Novità e risorse
Prodotti attivi