Rack Mount Enclosures Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 0Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Adattatore (4) Deflettore d'aria (12) Guida d'aria (3) Kit di montaggio (21) Staffa (33) Custodia (88) Indicatore di codifica/chiave (7) Copertura (18) Piastra di copertura (97) Ventola (8) Unità ventola (10) Filtro (8) Pannello frontale (63) Attrezzo per guarnizioni (2) Kit di messa a terra (1) Binario di guida (93) Manopola (43) Kit hardware (3) Guida orizzontale (131) Striscia isolante (6) Kit di montaggio (21) Piastra di montaggio (64) Guida perforata (9) Striscia perforata (7) Terminale di guida (8) Vite (32) Cacciavite (3) Kit di schermatura (73) Pannello laterale (169) Custodia a fattore di forma ridotto (12) Rack secondario/Telaio (194) Guida di supporto (3) Metro a nastro (1) Scivolo telescopico (6) Inserto filettato (10) Guida a Z (11) Visualizza tutto Visualizza meno Altezza del rack 1U (28) 2U (67) 3U (236) 4U (99) 5U (34) 6U (205) 7U (1) 9U (19) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza rack 2HP (2) 4HP (14) 8HP (2) 10HP (5) 19HP (2) 20HP (29) 28HP (64) 36HP (12) 40HP (25) 42HP (89) 60HP (3) 63HP (72) 75HP (3) 84HP (364) 100HP (2) 195HP (17) 196HP (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (46) 20mm (3) 25mm (7) 30.5mm (1) 37.5mm (1) 40mm (1) 55mm (2) 88.3mm (1) 112.5mm (8) 115mm (1) 133mm (1) 150mm (1) 160mm (12) 172.5mm (8) 175mm (49) 177mm (4) 205mm (2) 210mm (1) 220mm (23) 221mm (15) 221.45mm (3) 232.5mm (5) 235mm (74) 254.5mm (3) 255mm (3) 255.5mm (15) 270mm (1) 275mm (16) 277.75mm (12) 280mm (18) 292.2mm (3) 292.5mm (2) 295mm (70) 310mm (9) 310.35mm (3) 314.5mm (3) 315mm (5) 315.5mm (15) 320mm (12) 330mm (1) 340mm (16) 352.5mm (2) 355mm (61) 374.5mm (4) 375mm (5) 375.5mm (15) 390mm (1) 400mm (11) 412.5mm (2) 415mm (20) 434.5mm (3) 435mm (5) 435.5mm (15) 450mm (1) 460mm (14) 475mm (13) 495mm (9) 495.5mm (15) 970mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Per il montaggio Backplane (123) Connettore DIN (15) Modulo di distribuzione dell'alimentazione (1) Schermatura EMC No (84) No (installabile in un secondo momento) (139) Sì (122) Carico statico 2.5kg (3) 7.5kg (6) 10kg (2) 11kg (46) 15kg (95) 25kg (77) 30kg (1) 35kg (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tolleranza agli urti e alle vibrazioni 5g (force) (82) 25g (force) (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Maniglia in dotazione No (95) Sì (60) Montaggio Rack (217) Anteriore a vite (2) Parete (2) È conforme a EN 45545-2 (66) EN 50155 parte 12.2.11 (6) EN 60603 (DIN 41612) (2) CODICE 60297-3-100 (73) CODICE 60297-3-101 (99) CODICE 60297-3-102 (75) CODICE 60297-3-103 (133) CODICE 60297-3-105 (9) CODICE 60297-3-109 (6) IEC 61587 DL3 (2) IEEE 1101,1 (81) IEEE 1101,1/10 (2) IEEE 1101,10 (87) IEEE 1101,11 (81) MIL 167 (2) MIL 810 G (2) MIL 901 D (2) SNCF NFF 60002 (12) SNCF NFF 61005 (12) Visualizza tutto Visualizza meno Finitura Alluminio zincato (58) Anodizzato (565) Chrome (2) Nichelato (16) Passivato (553) Verniciato a polvere (135) Stagnato (2) Zincato (32) Visualizza tutto Visualizza meno Materiale ABS (3) Alluminio (1006) Plastica (5) Policarbonato (7) Acciaio inossidabile (66) Acciaio (121) Zinco (1) Ottone (5) Poliammide (3) Polietilene (3) Alluminio (1) PVC (4) Plastica rinforzata con fibre (67) Cupronichel (3) Polibutilene tereftalato (9) Fibra sintetica (4) Elastomero termoplastico (22) Lega di zinco (12) Visualizza tutto Visualizza meno Filter0Sottocategorie19" SubracksDettagli19" Subrack ComponentsDettagli19" ChassisDettagli19" Chassis ComponentsDettagli19" CasesDettagli19" Cases ComponentsDettagli