Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PDU con arresto di emergenza

PDU con arresto di emergenza
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
Filter1

Filtro applicato: 1

Visualizza tutti i filtri (1)

Prodotti | 5 risultati (12 items)

21270063_front

Rack Safety Plus, 4 U, 230 / 400 V CA, 63 A.

La scatola di distribuzione dell'alimentazione è progettata per fornire alimentazione di rete CA e 24 V CC a dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale con funzione di arresto di emergenza.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V CA

La scatola di distribuzione dell'alimentazione è progettata per fornire alimentazione di rete CA e 24 V CC a dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale con funzione di arresto di emergenza.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V CA

La scatola di distribuzione dell'alimentazione è progettata per fornire alimentazione di rete CA e 24 V CC a dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale con funzione di arresto di emergenza.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 U, 120 V CA

La scatola di distribuzione dell'alimentazione è progettata per fornire alimentazione di rete CA e 24 V CC a dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale con funzione di arresto di emergenza.
21270-032_front

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V CA, 32 A.

La scatola di distribuzione dell'alimentazione è progettata per fornire alimentazione di rete CA e 24 V CC a dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale con funzione di arresto di emergenza.