Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Aerei commerciali

Aerei commerciali

Affidabilità eccezionale. Protezione superiore.

Scoprite le soluzioni aerospaziali altamente flessibili ed economiche di nVent SCHROFF, ideali per le vostre apparecchiature di bordo e in volo. Dalle custodie in lamiera alla nostra vasta gamma di contenitori ed estrattori, affidatevi a nVent SCHROFF per superare le vostre sfide ingegneristiche più difficili.

L'implementazione di soluzioni aerospaziali di nuova generazione richiede l'integrazione di hardware e sistemi avanzati in apparecchiature nuove ed esistenti.

Portafoglio di prodotti

Wedge-Tainer

I Wedge-Tainer della serie 340 hanno una grande forza di serraggio che li rende perfetti per gli ambienti soggetti a forti urti e vibrazioni dei carrelli di atterraggio

Fermi in lamiera

I nostri supporti per PCB sono leggeri e non infiammabili, ideali per applicazioni di navigazione, radar e strumentazione.

PCB-Tainer

Leggeri e non infiammabili, i nostri PCB-Tainer sono ideali per gli ambienti a bassa resistenza agli urti e alle vibrazioni delle applicazioni in fusoliera

Estrattori di PCB

Gli estrattori conformi allo standard VITA sono il complemento perfetto dei nostri PCB-Tainer per applicazioni in fusoliera

Lok-Tainer

I Lok-Tainer offrono un funzionamento opzionale senza attrezzi e sono ideali per gli urti e le vibrazioni moderate che si verificano spesso nelle applicazioni aerospaziali commerciali.

Prodotto in evidenza: Soluzioni per sistemi VPX

Tecnologia robusta per applicazioni industriali e gravose o soluzioni per la gestione degli scaffali.

I nostri sistemi VPX sono soluzioni robuste conformi agli standard industriali, con la possibilità di aggiungere modifiche per soddisfare requisiti applicativi specifici.

Le soluzioni di gestione remota dell'hardware di nVent Schroff sono utilizzate da aziende leader a livello mondiale per piattaforme modulari aperte come VPX, ATCA e MicroTCA.

Titan2_exploded2_2.jpg

Strumenti e servizi di progettazione

Simulazione e test termici

Consulenza sul progetto - Progettazione collaborativa

Progettazione meccanica e prototipazione

Risorse

Case study

Abbiamo aiutato un grande fornitore del settore aerospaziale e della difesa a creare un armadio personalizzato speciale per un cliente governativo.

Opuscolo del settore aerospaziale e della difesa

Schede tecniche

Contatti

Non sapete da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza relativa alla progettazione, al prodotto e al servizio, contattate uno dei nostri esperti oggi stesso.