Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Registrazione e analisi dei dati medici

Rack e involucri per apparecchiature di prova nel settore sanitario

La medicina moderna fa sempre più affidamento sui dispositivi elettronici per migliorare la qualità della vita e l'assistenza sanitaria. La digitalizzazione ha contribuito in modo particolare a migliorare l'efficienza dell'assistenza sanitaria, riducendo al contempo il carico di lavoro del personale sanitario e diminuendo il rischio di incidenti o errori medici.

Gli involucri e i rack nVent SCHROFF sono sottoposti a test di conformità all'avanguardia per soddisfare i più elevati standard di sicurezza e affidabilità. I nostri prodotti sono particolarmente adatti per supportare apparecchiature di prova, diagnostica per immagini, radioterapia e applicazioni informatiche nel settore sanitario.

SOLUZIONI PER APPARECCHIATURE DI PROVA CERTIFICATE

nVent SCHROFF offre armadi per apparecchiature da 48,26 cm con un design estetico, custodie portatili per strumenti e hardware per involucri. Forniamo soluzioni elettroniche per il settore medico con prodotti standard e funzionalità di produzione su misura.

Scopri i nostri componenti pronti per l'uso

Small form factor cases

Custodie a fattore di forma ridotto

19" Chassis

Chassis da 48,26 cm

19" Desktop Case

Custodia da tavolo da 48,26 cm

Armadio leggero

Play

ARMADIO ELETTRONICO IN AZIONE

Offriamo un'ampia gamma di soluzioni, dagli armadi elettronici esteticamente gradevoli, funzionali e semplici alle versioni schermate ad alta frequenza, protette da urti e vibrazioni, oltre a una vasta selezione di accessori. Oltre alla nostra gamma di armadi standard, tutti gli armadi nVent SCHROFF possono essere configurati individualmente per applicazioni specifiche combinando componenti già disponibili.

STRUMENTI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

Report dei test

Testiamo i nostri prodotti in condizioni ambientali estreme, ad esempio con forti sbalzi di temperatura o vibrazioni.

Strumenti di progettazione

Configuratore online drag-and-drop, con configurazioni preselezionate.

Soluzioni integrate

La nostra esperienza! Maggiori informazioni sulle nostre funzionalità di integrazione meccanica ed elettronica.

Risorse

Brochure

I vostri esperti in apparecchiature modulari di test e misurazione

White Paper

Design completo per la configurazione dei sistemi IoT

Video

Dimostrazione dei prodotti, interviste e tanto altro ancora

Altre risorse

Consulta la nostra libreria di risorse per le soluzioni T&M.

CONTATTI E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sai da dove iniziare?

Se sei interessato a lavorare con noi, scrivici: saremo lieti di ricevere la tua candidatura.

Dove acquistare

Hai bisogno di trovare i nostri prodotti nella tua zona?

Utilizza il nostro strumento di ricerca per trovare rapidamente l'ufficio vendite di nVent SCHROFF più vicino.