VPX
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Numero di slot
- Tipo
- Tipo backplane
- Trasferimento dati
- Potenza per slot
- Tensione di ingresso CA
- Direzione del flusso d'aria
- Altezza cremagliera
- Tipo di alimentatore
- Alimentatore incluso
- I/o posteriore
- Conforme a.
Filtro applicato: 1
Prodotti | 2 risultati (3 items)

Sistema VPX, Desktop, 4 U, 5 slot, alimentatore collegabile
Custodia da tavolo VPX per 5 schede VPX 3 U, 160 mm. Con o senza opzione i/o posteriore.

Sistema VPX, robusto, 10 U, 10 slot, alimentatore collegabile
Robusto sistema VPX per schede 10 VPX 6 U, 1", 160 mm. Opzione i/o posteriore.