Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Costruzione di tunnel ferroviari

Costruzione di tunnel ferroviari

Proteggere i componenti elettronici sensibili per la segnalazione e le comunicazioni vitali in un tunnel può presentare delle difficoltà. Gli armadi e le soluzioni per involucri nVent SCHROFF, conformi alle norme EN 50125-3 ed EN 45545, spesso tengono conto di urti e vibrazioni, temperatura, umidità, corrosione, fluttuazioni delle onde di pressione e riflettività superficiale.

Portafoglio di prodotti: design compatti e resistenti al fuoco

Rack di rete

IP-Pro Alu EMC | Involucro IP65

Unibody | Semplice e ottimizzato in termini di costi

Comline | L'armadio a parete singola

Modulare | Altamente flessibile

IP 66 | Involucri con montaggio a parete o su palo

Risorse utili

Brochure

Panoramica sulla tecnologia nel settore ferroviario

Brochure

Soluzioni per la segnalazione ferroviaria e i sistemi integrati

Brochure

Sottorack, custodie e pannelli anteriori

Disponibile anche in:

Tedesco | Giapponese

Brochure

Involucro IP-Pro Alu EMC

Scheda tecnica

COMe tipo 6

Scheda tecnica

Armadio modulare per esterni

Disponibile anche in:

Tedesco | Francese

Disponibile anche in:

Tedesco

Disponibile anche in:

Tedesco | Francese

PORTAFOGLIO COMPLETO DI PRODOTTI PER IL SETTORE FERROVIARIO

Railway Solutions

Soluzioni ferroviarie

Panoramica

Outdoor Trackside

Applicazioni per esterni a lato dei binari

Applicazioni

TRACKSIDE SHELTER

Pensilina a lato dei binari

Applicazioni

On Board Rolling Stock

Materiale di bordo e materiale rotabile

Applicazioni

Technical Room

Sala tecnica

Applicazioni

CONTATTI E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sai da dove iniziare?

Se sei interessato a lavorare con noi, scrivici: saremo lieti di ricevere la tua candidatura.

Dove acquistare

Hai bisogno di trovare i nostri prodotti nella tua zona?

Utilizza il nostro strumento di ricerca per trovare rapidamente l'ufficio vendite di nVent SCHROFF più vicino.