Board Cooling Board Cooling Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 0Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Tipo di prodotto Indicatore di codifica/chiave (1) Blocco conduttore (12) Inseritore/Estrattore di PCB (1) Fermo PCB (42) Famiglia di prodotti Interscala (2) Tipo Conduttore scaldante (2) Dente di sega ad alta temperatura (3) Senza albero (17) Con albero (16) Con albero, alta forza di serraggio (4) Funziona con Custodie (2) Casse raffreddate a conduzione (11) Forza di serraggio 600lbf (7) 100 – 199lbf (3) 200 – 299lbf (10) 300 – 399lbf (19) 400 – 499lbf (4) 500 – 599lbf (4) 600 – 700lbf (1) Visualizza tutto Visualizza meno Forza di serraggio 272kgf (7) 45 – 90kgf (3) 91 – 136kgf (10) 136 – 181kgf (19) 181 – 226kgf (4) 227 – 272kgf (4) 272 – 318kgf (1) Visualizza tutto Visualizza meno Larghezza di separazione PCB + (0.20 - 0.23 in) (5) PCB + (0.24 - 0.27 in) (8) PCB + (0.28 - 0.31 in) (26) PCB + (0.32 - 0.35 in) (5) PCB + (0.39 - 0.43 in) (6) PCB + (0.51 - 0.55 in) (1) Visualizza tutto Visualizza meno Larghezza di separazione PCB + (10.0 - 10.9 mm) (6) PCB + (13.0 - 13.9 mm) (1) PCB + (5.0 - 5.9 mm) (5) PCB + (6.0 - 6.9 mm) (8) PCB + (7.0 - 7.9 mm) (26) PCB + (8.0 - 8.9 mm) (5) Visualizza tutto Visualizza meno Filter0SottocategorieConduction CoolingDettagliLiquid CoolingDettagliHot Spot CoolingDettagli