Backplane seriali CPCI/CPCI Backplane seriali CPCI/CPCI Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Backplane (117) Sbarra collettrice (4) Scheda mezzanino (1) Numero di slot 1 (10) 2 (12) 3 (14) 4 (18) 5 (17) 6 (10) 7 (9) 8 (18) 9 (8) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Funziona con Backplane CompactPCI (1) Backplane seriali CompactPCI (4) Altezza cremagliera 3U (82) 6U (25) 7U (5) 9U (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tipo backplane Bridge CompactPCI, 32 bit, 33 MHz (1) CompactPCI PlusIO (2) Backplane di alimentazione CompactPCI con P47 (4) Seriale CompactPCI (3) CompactPCI Serial con Ethernet Full-Mesh (18) Seriale CompactPCI con Ethernet Star (14) CompactPCI Serial, No Bus (4) CompactPCI, 32 bit (21) CompactPCI, 32 bit, secondario (2) CompactPCI, 64 bit (46) CompactPCI, 64 bit, bus H.110 (1) CompactPCI, 64 bit, PSB, bus H.110 (1) CompactPCI, nessun bus (2) Visualizza tutto Visualizza meno Slot di sistema Sinistra (50) Al centro (2) Giusto (54) Larghezza intaglio 4HP (111) 8HP (5) Tensione i/O. 3.3 (30) 5V (45) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tipo di connettore 01 (1) AirMax e (36) AirMax VS2 (2) HM 2,0 (75) P47 (1) Tipo di connettore di alimentazione (1) P47 (3) (2) P47 (6) Connettore ATX (maschio) (1) MICROFIT (4) Mini-fit a 10 pin (1) Mini-fit a 24 pin (2) Insetti di alimentazione per capicorda M4 (96) PwrBlade (3) Visualizza tutto Visualizza meno Tipo di connettore di utilità MicroMatch, 10 pin (41) MicroMatch, 8 pin (2) SMCQ, 12 pin (74) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Backplane seriali CPCI/CPCIVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieCPCIDettagliSeriale CPCIDettagliI/O CPCI PLUSDettagliBackplane di potenza CPCI/CPCI-S.DettagliPonti CPCIDettagli