Backplane PlusIO CPCI
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Backplane PlusIO CPCI
CompactPCI PlusIO combina il precedente CompactPCI e la nuova tecnologia seriale CompactPCI ad alta velocità su un unico backplane. Lo slot di sistema CompactPCI PlusIO è compatibile sia con il bus PCI parallelo che con gli slot seriali CompactPCI con PCIe, USB, Ethernet e S-ATA.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- In conformità a: Specifiche core PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI, specifiche Hot-Swap PICMG 2,1 R2.0, specifiche bus di gestione del sistema PICMG 2,9 R1.0, specifiche di codifica PICMG 2,10 R1.0, specifiche CompactPCI PlusIO PICMG 2,30 R1.0, specifiche PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0)
- Slot di sistema conforme a PICMG 2,30, bus CPCI a 32 bit su P1, PCIe, S-ATA, USB ed Ethernet su P2
- Slot per periferiche CompactPCI, 32 bit con i/o posteriore su P2
- I/o posteriore sugli slot seriali CompactPCI disponibili su richiesta
- Slot per periferiche seriali CompactPCI con PCIe x1, S-ATA e USB
- Ethernet full-mesh su slot di sistema e 2 slot seriali CompactPCI, supporta 1000Base-T e 10GBase-T.
- V(i/o) può essere impostato su 3,3 V o 5 V (preimpostato su 5 V)
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.