Rete di accesso
AFFIDABILITÀ PER LE RETI DI ACCESSO
Che la rete di accesso sia puramente in fibra ottica (FTTH) o basata su una tecnologia mista fibra/rame (FTTC, FTTB) i requisiti di funzionamento e manutenzione stanno cambiando radicalmente rispetto all'accesso basato esclusivamente su loop digitale dell'utente. Allo stesso tempo, ci si aspetta una riduzione degli interventi di manutenzione, soprattutto sulla rete in fibra ottica, perché è considerata più affidabile rispetto a quella in rame.
- Rete mobile: 4G/5G
- Rete fissa: FTTx
- WLAN (Wireless Local Area Network)
- Sistemi di antenne distribuite (DAS)
- Soluzioni per edifici (IBS)
- Rete di trasporto
PORTAFOGLIO DI PRODOTTI
Piattaforme di prodotto avanzate per tutte le parti della rete.
La nostra ampia gamma di prodotti standardizzati costituisce un'ottima base per modifiche e soluzioni personalizzate, realizzabili in modo rapido ed economico. I nostri prodotti sono conformi alle direttive EMC e sulla bassa tensione dell'UE e alle direttive RoHS; molti sono anche conformi agli standard UL, MIL, NEBS, Bellcore e Telcordia. In questo modo, i costi di progettazione, verifica e collaudo sono ridotti al minimo. Il risultato: il time-to-market è notevolmente più rapido e ha costi inferiori.
- La rete di accesso è la rete o la parte di una rete di telecomunicazioni che consente all'utente di accedere al servizio di telecomunicazioni.
- Una rete di accesso trasporta i segnali a tutti i router di una rete, compresi i router periferici. I router periferici sono computer o server che consentono la comunicazione di rete. La rete di accesso è il termine utilizzato per descrivere una rete che collega tutti i router o server che necessitano di accesso a Internet. Al contrario, il termine rete centrale viene solitamente utilizzato per descrivere il mainframe di una rete, come ad esempio l'hardware che costituisce l'hub principale di un provider di servizi Internet.
- Le reti di accesso, quando si descrive la connettività Internet, sono leggermente diverse dalle reti di accesso radio. Le reti di accesso radio sono costituite da radio e antenne, nodi (o celle) e cavi in rame o fibra ottica. Il concetto è simile, ma le reti di accesso radio vengono utilizzate per le comunicazioni e i dispositivi cellulari.

Armadi per elettronica all'aperto
- Armadi in alluminio con esterni in acciaio (altro materiale per scopi specifici)
- Certificati per il settore ferroviario e delle telecomunicazioni
- Gestione termica innovativa
- IP55, anti-vandalismo (RC2), ignifugo, testato per urti e vibrazioni
- Resistente a terremoti e uragani

Custodie a fattore di forma ridotto
- Interscale: l'involucro in lamiera nVent SCHROFF più flessibile con schermatura EMC integrata
- Minipac: custodia pratica, compatta e robusta per ospitare circuiti stampati standardizzati e non standardizzati. Utilizzabile come involucro da tavolo o a parete

Sottorack e chassis da 48,26 cm
I sottorack nVent SCHROFF e lo chassis da 48,26 cm per il montaggio su rack offrono una piattaforma flessibile per applicazioni in ambito militare, ferroviario e delle telecomunicazioni, nonché di test e misurazione. Con un'ampio portafoglio di standard basato su una piattaforma modulare, i sottorack e il telaio per montaggio su rack da 48,26 cm consentono un elevato grado di flessibilità nella progettazione, in modo da soddisfare i requisiti applicativi quali resistenza agli urti e alle vibrazioni o schermatura EMC.
Strumenti e servizi di progettazione
Risorse utili