Applicazioni per esterni a lato dei binari
Per la segnalazione e le comunicazioni, è fondamentale che i dispositivi elettronici siano protetti in modo sicuro in armadi per esterni, al fine di garantire la sicurezza ferroviaria. Gli armadi per esterni nVent SCHROFF offrono una doppia sicurezza: protezione dall'esterno contro gli atti vandalici e climatizzazione all'interno, garantendo che i dispositivi elettronici alloggiati resistano a condizioni ambientali difficili in conformità con le norme EN 50125-3 e EN 60529.
Portafoglio di prodotti: resistenti alle vibrazioni e agli atti vandalici
Progettati per le condizioni operative più difficili
VERSATILITÀ.
Compatibili con i sistemi ETCS e CBTC, gli armadi per esterni nVent SCHROFF possono essere implementati in un'ampia gamma di ambienti.
La versatile piattaforma per armadi da esterno è stata progettata pensando alla facilità di installazione e manutenzione. Caratteristiche e funzionalità flessibili, estendono il ciclo di vita delle vostre applicazioni, garantiscono sicurezza e affidabilità e riducono i costi operativi che incidono sul costo totale di proprietà (TCO) durante il ciclo di vita delle applicazioni.
QUALITÀ CERTIFICATA.
L'armadio modulare per esterni garantisce un funzionamento regolare e affidabile dei dispositivi elettronici sensibili in ambienti esterni. I componenti standardizzati sono conformi alla norma IEC 61969.
In particolare, l'armadio modulare per esterni è stato progettato tenendo conto delle certificazioni ferroviarie pertinenti, il che lo rende la soluzione ideale per le applicazioni ferroviarie a lato dei binari.
Qualità certificata: armadi modulari per esterni

- IEC 61969-3 ed EN 50125-3
Protezione dalle condizioni ambientali
- EN 50125-3
Urti e vibrazioni (1-3 m dal binario)
- EN 60529
Protezione dall'ingresso fino a IP55
- IEC 61587-2 e IEC 61969-3
Resistenza antisismica fino alla zona Bellcore 4
- EN 50125-1/-3
Resistenza al vento (180 km/h)
- EN 1627 ed EN 1630
Protezione antivandalismo
- IEC 61969-2
Dimensioni di coordinazione
- IEC 60068-2-75, IEC 62262 e IK 10
Prova d'urto/martello
Impressionante sotto tutti i punti di vista

Il nuovo armadio modulare per esterni soddisfa non solo le certificazioni ferroviarie pertinenti, ma offre anche ulteriori vantaggi funzionali:
- Opzioni di gestione termica: design a doppia parete con raffreddamento attivo diretto della ventola, con controllo PWM e termostato, o raffreddamento tramite condizionatore d'aria
- Struttura in alluminio leggera e robusta, resistente alla corrosione ed efficiente con blocchi angolari integrati per garantire l'integrità strutturale
- Le parti di rivestimento, le cerniere e le serrature di recente progettazione offrono una maggiore protezione dagli atti vandalici
- Dimensioni flessibili, ampia gamma di accessori e compatibilità con gli accessori per armadi da 48,26 cm
- Accessibile da ogni lato per facilitare la manutenzione
Portafoglio di prodotti: robusti, funzionali e certificati
Strumenti e servizi di progettazione
Casi di studio e progetti di riferimento

Sistemi di sicurezza e informazione dei passeggeri per stazioni ferroviarie
Implementare un sistema SISS (State of the Art Station Information & Security System).

Garantire il funzionamento autonomo dei treni
Consente il funzionamento dei treni senza conducente, anche in condizioni di temperatura estrema.

Rilevamento dei danni al battistrada delle ruote
Riduzione dei tempi di manutenzione meccanica ed elettronica dei veicoli ferroviari, grazie alla manutenzione predittiva.